Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Actassi

Přehled

Datové racky a rozvaděče pro strukturovanou kabeláž

Actassi
  • Hlavní funkce

    Správa LAN sítí se stala klíčovou otázkou pro firmy, které čelí každodenním vízvám rostoucího a měnícího se trhu. 19" Rozvaděče Actassi jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny vaše požadavky na potřeby komunikace v aplikacích od malých aplikací po instalace ve velkých komerčních budovách, až po zařízení infrastruktury.

    Verze:

    Nástěnné rozvaděče (racky) - 10" nebo 19"

    Actassi XS-E – 10” pro malé kanceláře
    Actassi VDC – 19” pro malé podniky
    Actassi OPB – Flexibilní 19” racky pro menší podniky

    Podlahové rozvaděče – 19”

    Actassi BTR – Pro testování a showroomy
    Actassi VDA – Pro infrastrukturu v budovách 
    Actassi VDS – Pro serverovou infrastrukturu v budovách

    Pro průmyslové nebo venkovní 19" aplikace, informujte se o nabídce v řadách rozvaděčů Spacial a Thalassa (krytí až do IP66).

    Přínosy

    • Nabízíme široké spektrum různých velikostí skříní a rozsáhlé příslušenství, takže můžete vždy najít to řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám instalace.
    • Časová úspora - díky mnoha otvorům pro kabelové vedení , rychlé upevnění příslušenství a snadné vyjmutí a opětovná montáž krytů.
    • Profesionální vzhled, aniž by byla ohrožena funkčnost nebo robustnost.

    Sortiment rozvaděčů Actassi může být vyroben na míru podle přání zákazníka k zajištění plné kompatibility s konkrétní aplikací. Stačí nás kontaktovat!

    Aplikace

    Nabídka 19" rozvaděčů Actassi je profesionální řešení pro jakoukoliv datovou aplikaci 19":

    • Lokální počítačové sítě
    • Telekomunikace a kabeloví operátoři
    • Detekce a bezpečnost
    • Internetová datová centra
    • Média, provozovatelé televizního vysílání
    • Audiovizuální specialisté
    • atd.

    Gallery

    • Actassi 19” racks for cabling networks : attractive and functional!
    • Actassi 19” racks for cabling networks have a professional appearance: VDA racks, RAL 9011 black cladding.

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /