Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Transformátory Vegeta

Olejové distribuční transformátory do 25 MVA 72,5 kV s ekologickou náplní

Součást skupiny Set Series

Efektivní a ekologické řešení pro konkrétní distribuční sítě

Transformátory Vegeta schneider.label Olejové distribuční transformátory do 25 MVA 72,5 kV s ekologickou náplní
  • Hlavní funkce

    • Jmenovitý výkon od 50 kVA do 25 MVA
    • Jmenovitá izolační hladina do 72,5 kV
    • Jmenovitá frekvence 50 nebo 60 Hz 
    • Ekologická izolační kapalina (přírodní ester) 
    • Vysoký bod vzplání izolační kapaliny (třída K)
    • Hermetizované nebo s konzervátorem
    • Standardní nebo redukované ztráty
    • Široké možnosti chlazení, například ONAN, ONAF, OFAF nebo OFWF
    • Přepínač odboček bez zatížení (Off-Circuit Tap Changer - OCTC) nebo volitelně pod zatížením (On-Load Tap Changer - OLTC)


    Přínosy

    Investice do budoucnosti

    • Aktivní ekologický přístup
    • Vylepšené chování při požáru
    • Zvýšená odolnost při zatížení
    • Dlouhá životnost s minimální údržbou

    Aplikace

    • Energetika: přenosové a distribuční sítě
    • Obnovitelná energie: solární, větrné pobřežní a pevninské, bioplynové elektrárny
    • Přeprava: železnice, metro, tramvaje.

    Gallery

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.