Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Magelis GTO

Optimalizované pokročilé panely

Součást skupiny Harmony

Pokročilé panely s optimalizovanými funkcemi

Magelis GTO
  • Hlavní funkce

    • Vynikající displej a rozšířená paměť

    - všechny typy podporují dotykový displej TFT 65k barev a poskytují obsluze brilantní obraz řízené technologie.
    - Díky podsvícení LED a inteligentnímu řízení jasu a kontrastu (16 úrovní) vyniká „GTO“ nízkou spotřebou (o 50% nižší než běžné typy) a vysokou životností 50000 hodin.
    - Nový širokoúhlý formàt 7“ WVGA doplněný 8 funkčními klávesami přináší 40% zvětšení displeje oproti cenově srovnatelnému typu o rozměru 5,7“.
    - Paměť pro aplikace rozšířena až na 96 MB s možností zobrazovat grafické objekty nebo fotografie ve vysokém rozlišení.

    • Široké možnosti komunikace

    - Integrovaný Ethernet u všech terminálů nabízí široké možnosti webových služeb (Webgate - vzdálená plocha, Ftp server, diagnostika) a 2 sériové linky pro připojení k externím přístrojům a zařízením.
    - Moderní rozhraní (USB 2.0, SD slot) umožňují snadnou údržbu a jednoduché připojení externích zařízení (tiskárna, klávesnice, flash disk).
    - Paměťová SD karta 4 GB poskytuje široké možnosti zálohování dat, prostřednictvím nového USB portu mini „B“ je možné nahrát aplikaci přes běžný kabel.
    - Rozsáhlá nabídka komunikačních ovládačů pro zařízení třetích stran.

    • Snadná instalace a ovládání

    - Stejný výřez do rozváděče jako u řady Magelis XBTGT usnadňují výměnu bez nutnosti mechanického zásahu.
    - Minimální prostor pro připojení konektorů zjednodušuje umístění komunikačních kabelů.
    - Unikátní rychlé připojení napájecího konektoru pro celou řadu.
    - Pouze 4 instalační příchytky pro celou řadu
    - Ovládání např. v náročném průmyslovém prostředí je možné prostřednictvím funkčních kláves u typu 3”5 a 7” s širokoúhlým displejem.

    • Snadné přizpůsobení okolnímu prostředí

    - Magelis GTO může být provozován až do 55°C.
    - Dostupné certifikáty  (CE, GOST, ISA 1212, ATEX Cat 3) umožňují instalaci v různých specifických podmínkách.
    - Smart krycí fólie ochraňují panel proti agresivním chemickým roztokům a olejovým látkám využívaným např. ve strojírenském průmyslu (IP67f).

    • Nerezové panely pro specifické aplikace

    - Řada panelů v nerezovém provedení je učena pro aplikace v potravinářství a farmacii.
    - Vyšší krytí IP67f a provedení rámečku je odolné proti vysokotlakému čištění a zachycování nečistot.



    Přínosy

    Magelis GTO : první optimalizovaný terminál s pokročilými vlastnostmi

    • Kvalitní dotykový displej
    • Podpora multiprotokolu a integrovaný Ethernet
    • Snadná instalace a zpětná kompatibilita
    • Zvýšená odolnost vůči okolnímu prostředí
    • Dostupnost nerezového provedení pro aplikace v potravinářství a farmacii.

    Aplikace

    • Průmysl: kompaktní stroje, dopravní systémy, stroje do potravinářství a farmacie, RTU stanice pro vodárenství a teplárenství atd.

    Gallery

    • Magelis GTO 5,7“ nerezový
    • Magelis GTO širokoúhlý

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /