Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Vyberte zemi

 

Conext SW

Střídač/nabíječ

Fotovoltaické Off-grid a záložní aplikace

Conext SW
  • Hlavní funkce

    Conext SW je systém s čistě sinusovým střídačem/nabíječem pro 230V AC 50Hz. Dostupný ovládací panel systému, vzdálený monitoring Combox a automatický spouštěč generátoru AGS rozšiřují jeho funkčnost. Sdružením jednotek Conext SW můžete zdvojnásobit výkon a dostupné fotovoltaické regulátory nabíjení umožňují integraci požadované kapacity fotovoltaického pole do systému.

    Dostupné výkony v 2.5 a 3.5 kW


    Přínosy

    Snadná instalace
    • Rychlá instalace přístrojů do kompaktního systému pro nástěnou montáž

    Flexibilní
    • Všechny modely podporují výstupní frekvenci 50 a 60Hz
    • Všechny modely podporují konfi guraci více jednotek

    Snadná údržba
    • Vzdálený monitoring a nastavení systému
    • Globální podpora

    Vyšší návratnost investic
    • Cenově výhodný rezidenční a záložní systém
    • Využijte možnost trvale klesajících nákladů na výrobu fotovoltaické energie

    Aplikace

    • Rezidenční záložní systémy
    • Rezidenční off-grid fotovoltaické systémy se záložními bateriemi
    • Vzdálené rozvody elektrické energie

    Gallery

    • Síťový střídač Conext SW
Srovnání produktů: /