Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Preventa XU

Bezpečnostní světelné bariéry

Součást skupiny Harmony

Bezpečnostní světelné bariéry

Preventa XU
  • Hlavní funkce

    Typ 4 bezpečnostních světelných bariér
    Vícepaprskový XUSLB pro detekce prstů (14 mm) a rukou (30 mm)

    • Rozměry 38 x 50 mm.
    • Detekční vzdàlenosti 0,3 až 7 m (prsty) a 0,3 à 20 m (ruce).
    • Chràněné výšky 280 až 1360 mm (prsty) a 280 à 2120 mm (ruce).

    Vícepaprskový XUSLD se segmenty pro detekci prstů (14 mm) a rukou (30 mm)

    • Rozměry 38 x 50 mm.
    • Detekční vzdàlenosti 0,3 až 7 m (prsty) a 0,3 à 20 m (ruce).
    • Chràněné výšky se segmenty 280 à2560 mm (prsty) a 280 à 5120 mm (ruce).

    Jedno a vícepaprskový XUSLN pro detekci těla

    • Rozměry 52 x 55 mm.
    • Detekční vzdàlenosti 0,8 až 70 m (0,8 à 8 m s pasivním přijímačem).
    • Chràněné výšky 300, 400, 500 and 600 (vícepaprskový).


    Typ 2 bezpečnostních světelných bariér

    Vícepaprskový XUSLB pro detekci rukou

    • Rozměry 31 x 32 mm.
    • Detekční vzdàlenost 0,3 až 15 m.
    • Chràněné výšky 150 až 1500 mm.

    Jednopaprskový XU2S + XPSCM pro detekci těla

    • 1 až 4 čidel 18 mm průměr.
    • Detekční vzdàlenost 8 m.
    • Chràněné výšky až do 1200 mm.


    Přínosy

    Stop nebezpečí

    Optimalizovanà řada světelných bariér pro zjednodušení výběru podle vašich potřeb a prostředí.
    Díky osvědčené jednoduchosti s mnohojazyčným terminàlem obdržíte explicitní informace ohledně nastavení a údržby vaší světelné bariéry. Z +30% podporuje světelné bariéry a seřizovací čas
    Mohou být použity samostatně nebo ve spojení s bezpečnostními moduly, řídícími systémy nebo PLC a umožňují, aby se dosàhlo bezpečnostního stupně až SIL 3/typ4.

    Aplikace

    • Všechny potencionálně nebezpečné stroje vyžadující ochranu jak obsluhy, tak i stroje.

    Gallery

    • XUSLB, XUSLD
    • XU2S + XPSCM
    • XUSLP, XUSLN

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.