Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Preventa XY2C

Spínače nouzového zastavení ovládané lankem

Součást skupiny Harmony

Spínače nouzového zastavení s lankem

Preventa XY2C
  • Hlavní funkce

    Robustní kovové skříně pro použití v drsném prostředí

    XY2CH (až do 30 metrů lanka)
    • Schopnost reverzace lanka v bodě ukotvení na levou a pravou stranu
    • Stupeň krytí IP 65
    • kontakt V + Z nebo 2 V + Z
    • Resetovàní tlačítkem
    • Vizuàlní indikace stavu kontaktu a natažení lanka
    • Schvàlení: CE a UL / CSA

    XY2CE (až do 70 metrů lanka)
    • Stupeň krytí IP 65
    • kontakt V + Z nebo 1 V + Z nebo kontakty 2 V + 2 Z
    • Resetovàní tlačítkem, nebo tlačítkem s hřibovým knoflíkem s nebo bez ovlàdače s klíčem
    • Vizuàlní indikace stavu kontaktu a natažení lanka (volitelné)
    • Schvàlení: CE a UL / CSA

    XY2CB (až do 100 or 2 x 100 metrů lanka)
    • Stupeň krytí IP 65,skříňka IP 22
    • kontakt V + Z nebo 1 V + Z
    • Resetovàní vytažením knoflíku
    • Vizuàlní indikace stavu kontaktu (volitelné)


    Přínosy

    Bezpečnost s úplnou svobodou

    Řada bezpečných výrobků, které jsou jednoduché co se týče použití a nastavení s kompaktními a ergonomickými výrobky a splňují požadavky pro realizaci nouzových zastavení na strojních zařízeních.

    Aplikace

    • Všechny stroje vyžadují zastavení nebezpečného pohybu v bezprostředním okolí zařízení.

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.