Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Phaseo ABL1

Jednofázové napájecí zdroje 100 až 240 V - 60 až 240 W

Součást skupiny Modicon

Regulované spínané napájecí zdroje od 2,5 do 10 A pro opakovanou sériovou výrobu strojů

Phaseo ABL1
  • Hlavní funkce

    Vstupní napětí:   

    • Jednofázové 100-240 V  

    Výstupní napětí:  

    • Regulované jednofázové 12 a 24 V DC / 60 W-240 W 
    • Volitelný PFC filtr splňující požadavky normy IEC/EN 61000-3-2  
    • Tepelná ochrana  
    • Kryt svorek  
    • Certifikace UL CSA  
    • Ochrana proti přetížení, zkratům a přepětí 
    • Montáž na panel nebo na lištu DIN 


    Přínosy

    Dodá energii vašim automatizačním systémům

    Navrženo pro jednoduché a opakované stroje. Výhodou je jednoduchost a kompaktnost.

    Aplikace

    • Výtahy, zobrazovací jednotky, eskalátory, myčky aut, potravinářské pece...

    Gallery

    • ABL1REM12050 ABL1RPM12083
    • ABL1REM24025 ABL1RPM24042 ABL1REM24042
    • ABL1REM24100 ABL1RPM24100
    • ABL1REM24062 ABL1RPM24062

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili?

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.
Srovnání produktů: /