Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Vyberte zemi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Trihal

160 kVA až 15 MVA suché transformátory se zalévanou izolací do 36kV

Součást skupiny Set Series

Suchý typ transformátoru zalitý pryskyřicí do 15 MVA - 38,5 kV

Trihal
  • Hlavní funkce

    • Jmenovitý výkon od 100 kVA do 15 MVA 
    • Jmenovitá úroveň izolace do 38,5 kV
    • Jmenovitá frekvence 50 nebo 60 Hz
    • Vinutí VN jsou zalita pryskyřicí
    • Předem impregnovaná vinutí nízkého napětí
    • Tepelná izolace třídy F
    • Certifikace E3, C3, F1
    • Nízká skladovací teplota až -60 °C
    • Odolnost vůči vysoké vlhkosti - 95 %
    • Pasivní chlazení (AN) nebo volitelně nucené chlazení (AF)
    • Vnitřní instalace nebo na vyžádání venkovní (s krytem)
    • Kryt s třídou krytí do IP44
    • Přepínač odboček pod zatížením (On-Load Tap Changer - OLTC) volitelně

    Specifické konstrukční prvky:

    • Použití v extrémních podmínkách (řada TwincasT)


    Přínosy

    Záruka nejvyššího produktu řady suchých transformátorů

    • Zaručená ochrana proti požárům (samozhášecí)
    • Celková necitlivost na náročná prostředí (znečistění nebo kondenzace)
    • Soulad se specifickými omezeními v automobilovém průmyslu (certifikace bez použití silikonu)
    • Snadná a rychlá instalace s minimální údržbou

    Aplikace

    • Infrastruktura: veřejné a komerční budovy, například letiště, nemocnice
    • Malé průmyslové podniky: textilní, automobilové, farmaceutické, potravinářské

    Gallery

Řešení EcoStruxure™

EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT.

FAQ

Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ.