Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

Osvětlení a zásuvky

Osvětlení rozváděčů

Osvětlení a zásuvky

Příslušenství, konfigurace a náhradní díly
      • 7 products available

        • Nejlepší cena
          NSYLAMCS Schneider Electric

          NSYLAMCS

          svítidlo - zářivka - 11W - SCHUKO - 230V
        • Nejlepší cena
          NSYLAMCF Schneider Electric

          NSYLAMCF

          svítidlo - zářivka - 11W - VDE - 230V
        • Nejlepší cena
          NSYLAMCB Schneider Electric

          NSYLAMCB

          svítidlo - zářivka - 11W - British - 230V
        • Nejlepší cena
          NSYLAMCU Schneider Electric

          NSYLAMCU

          svítidlo - zářivka - 11W - UL-CSA - 120V
        • Nejlepší cena
          NSYLAMC Schneider Electric

          NSYLAMC

          svítidlo - zářivka - 11W, 220V bez zásuvky
        • Nejlepší cena
          NSYLAMCD Schneider Electric

          NSYLAMCD

          svítidlo - zářivka - 11W, 220V bez zásuvky - detekce přítomnosti
        • Nejlepší cena
          NSYLAM1U Schneider Electric

          NSYLAM1U

          19" panel pro rack, 1U pro lampu