Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

Chladiče

Speciálně navržený odvod teplého vzduchu pro řadové a prostorové produkty chlazení

Návrh systému počítá s maximální úrovní dostupnosti uličkových a prostorových produktů chlazení.

APC Brand Schneider Electric
Chladiče schneider.label Speciálně navržený odvod teplého vzduchu pro řadové a prostorové produkty chlazení
      • 5 products available

        • Nejlepší cena
          ACAC75009 Schneider Electric

          ACAC75009

          Zaplavený sběrač chladiva 17lb, R410A, průměr 6", délka 18"
        • Nejlepší cena
          ACCD75216 Schneider Electric

          ACCD75216

          Kondenzátor, 1 větrák, jednookruhový, 1,2MBH /1C TD, 400/3/50 FSC
        • Nejlepší cena
          ACCD75217 Schneider Electric

          ACCD75217

          Kondenzátor, 2 větráky, jednookruhový, 2,3MBH /1C TD, 400/3/50 FSC
        • Nejlepší cena
          ACCD75218 Schneider Electric

          ACCD75218

          Kondenzátor, 1 větrák, jednookruhový, 1,2MBH /1C TD, 220/1/50 FSC
        • Nejlepší cena
          ACCD75219 Schneider Electric

          ACCD75219

          Kondenzátor, 2 větráky, jednookruhový, 2,3MBH /1C TD, 220/1/50 FSC