Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

Základní jednotka PDU pro montáž do stojanu

Spolehlivý rozvod napájení

Nejlepší hodnota pro jednoduchý rozvod napájení

APC Brand Schneider Electric
Základní jednotka PDU pro montáž do stojanu schneider.label Spolehlivý rozvod napájení
  Zpět   Rackové rozvody energie

Základní jednotka PDU pro montáž do stojanu

      • 18 products available

        • Nejlepší cena
          AP6003A Schneider Electric

          AP6003A

          STOJANOVÁ JEDNOTKA PDU, ZÁKLADNÍ, POLOVIČNÍ VÝŠKA, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13
        • Nejlepší cena
          AP6015A Schneider Electric

          AP6015A

          STOJANOVÁ JEDNOTKA PDU, ZÁKLADNÍ, 0U/1U, 120-240V/15A, 220-240V/10A,(8) C13
        • Nejlepší cena
          AP6020A Schneider Electric

          AP6020A

          STOJANOVÁ JEDNOTKA PDU, ZÁKLADNÍ, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (13) C13
        • Nejlepší cena
          AP6038A Schneider Electric

          AP6038A

          Stojanová jednotka PDU, základní, 0U/1U, 220-240V, 63A, (3) C19
        • Nejlepší cena
          AP6120A Schneider Electric

          AP6120A

          Stojanová jednotka PDU, základní, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A,(7) C13, (2) C19
        • Nejlepší cena
          AP7526 Schneider Electric

          AP7526

          Stojanová PDU, základní, 1U, 22kW, 400V, (6) C19
        • Nejlepší cena
          AP7551 Schneider Electric

          AP7551

          Stojanová PDU, základní, 0U,16A,230V,(20)C13 & (4)C19; IEC309
        • Nejlepší cena
          AP7552 Schneider Electric

          AP7552

          Stojanová PDU, základní, 0U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20
        • Nejlepší cena
          AP7553 Schneider Electric

          AP7553

          Stojanová PDU, základní, 0U, 32A, 230V, (20) C13 & (4) C19
        • Nejlepší cena
          AP7554 Schneider Electric

          AP7554

          Stojanová PDU, základní, 0U,16A,230V,(20)C13 & (4)C19; IEC309, 10ft šňůra