Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

Jednotka PDU pro stojany vybavená měřicími přístroji

Spínané stojanové jednotky PDU poskytují vzdálené monitorování připojené zátěže v reálném čase. Uživatelsky definované výstrahy varují před potenciálním přetížením obvodů dříve, než dojde k selhání nejdůležitějších zařízení IT.

Sledování případů nečekaného přetížení

APC Brand Schneider Electric
Jednotka PDU pro stojany vybavená měřicími přístroji schneider.label Spínané stojanové jednotky PDU poskytují vzdálené monitorování připojené zátěže v reálném čase. Uživatelsky definované výstrahy varují před potenciálním přetížením obvodů dříve, než dojde k selhání nejdůležitějších zařízení IT.
  Zpět   Rackové rozvody energie

Jednotka PDU pro stojany vybavená měřicími přístroji

      • 12 products available

        • Nejlepší cena
          AP7152B Schneider Electric

          AP7152B

          Ampérmetr na vedení, 16A, 230V, IEC309-16A, 2F+N+G
        • Nejlepší cena
          AP7155B Schneider Electric

          AP7155B

          In-Line měřiče proudu, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G
        • Nejlepší cena
          AP7175B Schneider Electric

          AP7175B

          Ampérmetr na vedení, 32A, 230V, IEC309-32A 3fáz., 3F+N+G
        • Nejlepší cena
          AP7820B Schneider Electric

          AP7820B

          Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13
        • Nejlepší cena
          AP7821B Schneider Electric

          AP7821B

          Stojanová PDU, s měřením, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13
        • Nejlepší cena
          AP7822B Schneider Electric

          AP7822B

          Stojanová jednotka PDU, měřená, 2U, 32A, 230V, (12) C13 a (4) C19
        • Nejlepší cena
          AP7850B Schneider Electric

          AP7850B

          Stojanová PDU, s měřením, 0U, 10A, 230V, (16) C13
        • Nejlepší cena
          AP8853 Schneider Electric

          AP8853

          Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19
        • Nejlepší cena
          AP8858 Schneider Electric

          AP8858

          Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19
        • Nejlepší cena
          AP8858EU3 Schneider Electric

          AP8858EU3

          Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 16A, 230V, (18) C13 & (2) C19, šňůra dle IEC309