Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

Montážní hardware

Montážní příslušenství pro pomoc při instalaci zařízení informačních technologií a upevnění zařízení do stojanů

Nejrozsáhlejší výběr příslušenství pro montáž hardwaru do stojanů pro zabezpečení zařízení ve stojanech a skříních NetShelter.

APC Brand Schneider Electric
Montážní hardware schneider.label Montážní příslušenství pro pomoc při instalaci zařízení informačních technologií a upevnění zařízení do stojanů
      • 21 products available

        • Nejlepší cena
          AR7503 Schneider Electric

          AR7503

          Sada odsazené lišty NetShelter SX 42U šířky 600 mm
        • Nejlepší cena
          AR7504 Schneider Electric

          AR7504

          Sada odsazené lišty NetShelter SX 48U šířky 600 mm
        • Nejlepší cena
          AR7508 Schneider Electric

          AR7508

          Sada odsazené lišty NetShelter SX 42U šířky 750 mm
        • Nejlepší cena
          AR7578 Schneider Electric

          AR7578

          Souprava se zahloubenými kolejnicemi NetShelter SX 48U, šířka 750 mm
        • Nejlepší cena
          AR7600 Schneider Electric

          AR7600

          NetShelter SX 42U/48U sada propojovacích lišt, černá
        • Nejlepší cena
          AR7700 Schneider Electric

          AR7700

          Stabilizační deska NetShelter SX 600mm/750mm
        • Nejlepší cena
          AR7701 Schneider Electric

          AR7701

          NetShelter SX ukotvovací sada
        • Nejlepší cena
          AR7711 Schneider Electric

          AR7711

          Příslušenství montážního držáku NetShelter 0U
        • Nejlepší cena
          AR8006A Schneider Electric

          AR8006A

          Nosné lišty pro zařízení pro skříně NetShelter SX šířky 600 mm / SV 600 a 800 mm
        • Nejlepší cena
          AR8105BLK Schneider Electric

          AR8105BLK

          Fixní police 50 lb/22,7 kg černý