Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

NetShelter SX

Stojanová skříň s bohatou výbavou, optimalizovaná pro snadnou instalaci, správu kabelů, integraci napájecích rozvodů a maximalizaci průtoku vzduchu.

Nejvšestrannější stojanová skříň na světě s více než 1 milionem prodaných kusů!

APC Brand Schneider Electric
NetShelter SX schneider.label Stojanová skříň s bohatou výbavou, optimalizovaná pro snadnou instalaci, správu kabelů, integraci napájecích rozvodů a maximalizaci průtoku vzduchu.
      • 23 products available

        • Nejlepší cena
          AR3104 Schneider Electric

          AR3104

          APC NetShelter SX 24U Serverová stojanová skříň 600 mm x 1070 mm s černými stranami
        • Nejlepší cena
          AR3107G Schneider Electric

          AR3107G

          NetShelter SX 48U, šířka 600 mm x hloubka 1070 mm, plášť s šedými boky RAL7035
        • Nejlepší cena
          AR3107SP Schneider Electric

          AR3107SP

          Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm s bočnicemi, černá ‒ protinárazové balení 2 000 lbs (950 kg)
        • Nejlepší cena
          AR3140G Schneider Electric

          AR3140G

          Síťová skříň pro SX 42U o šířce 750  mm a hloubce 1  070 mm se stranami v šedé barvě RAL7035
        • Nejlepší cena
          AR3150SP Schneider Electric

          AR3150SP

          Stojanová síťová skříň NetShelter SX 42U o šířce 750 mm a hloubce 1 070 mm s bočnicemi, černá ‒ protinárazové balení 2 000 lbs (950 kg)
        • Nejlepší cena
          AR3150X610 Schneider Electric

          AR3150X610

          Stojanová síťová skříň NetShelter SX 42U o šířce 750 mm a hloubce 1 070 mm bez dveří, černá
        • Nejlepší cena
          AR3157 Schneider Electric

          AR3157

          Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 750 mm a hloubce 1 070 mm s bočnicemi, černá
        • Nejlepší cena
          AR3157SP Schneider Electric

          AR3157SP

          Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 750 mm a hloubce 1 070 mm s bočnicemi, černá ‒ protinárazové balení 2 000 lbs (950 kg)
        • Nejlepší cena
          AR3180G Schneider Electric

          AR3180G

          NetShelter SX 42U, šířka 800 mm x hloubka 1070 mm, plášť s šedými boky RAL7035
        • Nejlepší cena
          AR3200 Schneider Electric

          AR3200

          Stojanová skříň NetShelter SX Colocation 2 x 20U o šířce 600 mm a hloubce 1070 mm s bočnicemi černá