-
-
Filtrovat dle:
Obnovit vše -
2 produkty -
-
Hlavní funkce
Chladiče chlazené vodou jsou navrženy tak, aby nabízely kompletní řešení pro velké kritické aplikace. Vysoká energetická účinnost, naprostá spolehlivost a flexibilita zaručují snížení celkových nákladů na vlastnictví. Volitelné bezolejové radiální kompresory s magnetickými ložisky zvyšují energetickou účinnost a zajišťují optimální plynulou regulaci. Všechny chladiče Aquaflair společnosti Schneider Electric nabízejí nízkou hlučnost díky využití velkých vzduchových výměníků, řízení otáček ventilátorů a izolovaného a zakrytého kompresoru. Náš vyspělý řídicí systém neustále monitoruje nastavené hodnoty, aby jednotka stále pracovala v mezích provozních limitů, a případné závady hlásí ještě před tím, než dojde k selhání. Chladiče jsou určeny k nejrůznějším způsobům využití a nabízejí maximální dostupnost zařízení pro chlazení řad a místností. Tím vzniká kompletní řešení pro odvod tepla.
Přínosy
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)- Využití geotermálních zdrojů - Přináší úsporu energie a snížení vlivu na životní prostředí
- Tandemové kompresory - Rychlý a efektivní provoz kompresorů připojených ke společnému okruhu chladiva za účelem fázového řízení kapacity (pro některé modely/konfigurace není k dispozici)
- Ventily pro odvod zkondenzované vody - Snižuje spotřebu vody
- Rychlé opětovné spuštění - Provoz s plnou zátěží do 3 minut se speciálním uspořádáním umožňuje zvolit menší velikost zásobních nádrží
- Oddělený přívod napájení - Čerpá energii z externí jednotky UPS pro ovládací panely a topná tělesa za účelem monitorování a ochrany jednotky i v případě úplného selhání napájení (volitelné)
- Redundantní součásti - Prvky, které mohou způsobit selhání celého systému, mají redundantní součásti, které umožňují udržení dostupnosti a spolehlivosti.
- Nepřetržité monitorování proudu - Umožňuje nepřetržité monitorování proudu dodávaného do kompresoru za účelem hlášení možných odchylek od výchozích hodnot (k dispozici pouze pro velké chladiče)
- Elektronický expanzní ventil - Optimalizace toku chladiva při každém zatížení a za všech teplotních podmínek. Nepřetržité nepřímé monitorování hladiny chladiva.
- Řízení s aktivní odezvou - Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Díky řídicí jednotce s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled o provozu a stavu jednotky.
- Monitorování služeb - Všechna monitorovací zařízení na jednotce umožňují preventivní údržbu a kontrolu stavu systému za provozu.
- Snadný přístup pro údržbu - Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
- Provozní servis - Umožňuje údržbu/výměnu kritických součástí za chodu systému.
- Mikroprocesorový ovladač - Zajišťuje proaktivní řízení a monitorování v reálném čase pomocí čtyř-řádkového alfanumerického displeje s šířkou řádku osmdesát znaků.
- Síťové rozhraní - Zajišťuje správu pomocí připojení zařízení přímo k síti s využitím vyhrazené adresy IP, což odstraňuje nutnost použití serveru proxy. Správa je dostupná pomocí webového prohlížeče nebo rozhraní telnet či SSH. Informační funkce vás informují o problémech ihned v okamžiku jejich výskytu.
- Systémy správy budov - Jednotky jsou navrženy tak, aby spolupracovaly s nejrozšířenějšími systémy správy budov, včetně protokolů BACnet a Modbus.
- Místní síť - Vytvoří pro všechny dostupné prostředky společné řízení, které poskytuje maximální energetickou účinnost a řízenou správu celé skupiny v krizových situacích
Uniflair Water Cooled Chillers
Chladiče chlazené vodou pro velké aplikace určené ke kombinaci se vzdálenými suchými chladiči, chladicími věžemi nebo vzdálenými kondenzátory
Součást skupiny Uniflair
Řešení využívající chlazenou vodu integrované do jednoho produktu pro chlazení datových středisek.