Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

Altivar Process

Frekvenční měniče od výkonu 0,75 kW do 1,5 MW

Frekvenční měniče zaměřené na služby v průmyslových aplikacích a technické infrastruktuře pro 3fázové synchronní, asynchronní a speciální motory od 0,75 kW do 1,5 MW.

Altivar Process ATV900
      • 16 products available

        • Nejlepší cena
          ATV630U07M3 Schneider Electric

          ATV630U07M3

          frekvenční měnič ATV630 - 0,75kW - 200…240V - 3f - IP21
        • Nejlepší cena
          ATV630U15M3 Schneider Electric

          ATV630U15M3

          frekvenční měnič ATV630 - 1.5kW - 200...240V - 3f - IP21
        • Nejlepší cena
          ATV630U22M3 Schneider Electric

          ATV630U22M3

          frekvenční měnič ATV630 - 2,2kW - 200…240V - 3f - IP21
        • Nejlepší cena
          ATV630U30M3 Schneider Electric

          ATV630U30M3

          frekvenční měnič ATV630 - 3kW - 200…240V - 3f - IP21
        • Nejlepší cena
          ATV630U40M3 Schneider Electric

          ATV630U40M3

          frekvenční měnič ATV630 - 4kW - 200...240V - 3f - IP21
        • Nejlepší cena
          ATV630U55M3 Schneider Electric

          ATV630U55M3

          frekvenční měnič ATV630 - 5.5kW - 200...240V - 3f - IP21
        • Nejlepší cena
          ATV630U75M3 Schneider Electric

          ATV630U75M3

          frekvenční měnič ATV630 - 7.5kW - 200...240V - 3f - IP21
        • Nejlepší cena
          ATV630D11M3 Schneider Electric

          ATV630D11M3

          frekvenční měnič ATV630 - 11kW - 200…240V - 3f- IP21
        • Nejlepší cena
          ATV630D15M3 Schneider Electric

          ATV630D15M3

          frekvenční měnič ATV630 - 15kW - 200…240V - 3f - IP21
        • Nejlepší cena
          ATV630D18M3 Schneider Electric

          ATV630D18M3

          frekvenční měnič ATV630 - 18,5kW - 200…240V - 3f - IP21