Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

EVlink Wallbox

EVlink Wallbox představuje řešení nabíjení elektromobilu ve venkovním nebo vnitřním prostředí

EVlink Wallbox – EVlink řešení pro nabíjení elektromobilů v rezidenčních budovách a v soukromých nebo poloveřejných parkovištích. Nabíjecí stanice jsou speciálně navrženy na několikahodinový denní provoz v náročném prostředí.

EVlink Nabíjecí stanice Evlink
      • 11 products available

        • Nejlepší cena
          EVP1CNS32121 Schneider Electric

          EVP1CNS32121

          EVlink příslušenství - nabíjecí kabel 5m 32A 1fáz. T2-T1 IEC
        • Nejlepší cena
          EVP1CNS32122 Schneider Electric

          EVP1CNS32122

          EVlink příslušenství - nabíjecí kabel 5m 32A 1fáz. T2-T2 IEC
        • Nejlepší cena
          EVP1CNS32322 Schneider Electric

          EVP1CNS32322

          EVlink příslušenství - nabíjecí kabel 5m 32A 3fáz. T2-T2 IEC
        • Nejlepší cena
          EVP1PBSSG Schneider Electric

          EVP1PBSSG

          EVlink - sloupek pro nabíjecí stanici Wallbox a Smart Wallbox
        • Nejlepší cena
          NCA93100 Schneider Electric

          NCA93100

          EVlink - příslušenství - EVSE Tester - simulátor elektromobilu
        • Nejlepší cena
          EVP1CNL32121 Schneider Electric

          EVP1CNL32121

          EVlink příslušenství - nabíjecí kabel 7m 32A 1fáz. T2-T1 IEC
        • Nejlepší cena
          EVP1CNX32121 Schneider Electric

          EVP1CNX32121

          EVlink příslušenství - nabíjecí kabel 20m 32A 1fáz. T2-T1 IEC
        • Nejlepší cena
          EVP1CNL32122 Schneider Electric

          EVP1CNL32122

          EVlink příslušenství - nabíjecí kabel 7m 32A 1fáz. T2-T2 IEC
        • Nejlepší cena
          EVP1CNX32122 Schneider Electric

          EVP1CNX32122

          EVlink příslušenství - nabíjecí kabel 10m 32A 1fáz. T2-T2 IEC
        • Nejlepší cena
          EVP1CNL32322 Schneider Electric

          EVP1CNL32322

          EVlink příslušenství - nabíjecí kabel 7m 32A 3fáz. T2-T2 IEC