Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

TeSys F

Stykače pro spínání motorů 55 až 450 kW

Stykače do výkonu 450 kW/400 V/AC-3 nebo 1600 A/AC-1

TeSys F
      • 5 products available

        • Nejlepší cena
          LC2F115 Schneider Electric

          LC2F115

          TeSys reverzační stykač LC2-F - 3P - 115 A - AC-3 - 440 V - bez cívky
        • Nejlepší cena
          LC2F150 Schneider Electric

          LC2F150

          TeSys reverzační stykač LC2-F - 3P - 150 A - AC-3 - 440 V - bez cívky
        • Nejlepší cena
          LC2F185 Schneider Electric

          LC2F185

          TeSys reverzační stykač LC2-F - 3P - 185 A - AC-3 - 440 V - bez cívky
        • Nejlepší cena
          LC2F225 Schneider Electric

          LC2F225

          TeSys reverzační stykač LC2-F - 3P - 225 A - AC-3 - 440 V - bez cívky
        • Nejlepší cena
          LC2F265 Schneider Electric

          LC2F265

          TeSys F reverzační stykač - 3P(3Z) AC-3 <= 440 V 265 A - bez cívky