Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

 

TeSys GV2

Kombinované motorové spouštěče 0,37 kW až 15 kW

Motorové spouštěče se zkratovou a tepelnou nadproudovou spouští do výkonu 15-kW

TeSys GV2
      • 54 products available

        • Nejlepší cena
          GV2ME01 Schneider Electric

          GV2ME01

          TeSys GV2-spouš.motoru GV2-ME-3P 3d-0.1...0.16 A-nadproud.-zkrat.ochr.-šroub.sv.
        • Nejlepší cena
          GV2ME013 Schneider Electric

          GV2ME013

          TeSys GV2 - spouštěč motoru GV2-ME - 0.1...0.16 A - pružné svorky
        • Nejlepší cena
          GV2ME02 Schneider Electric

          GV2ME02

          TeSys GV2-spouštěč motoru GV2-ME-3P 3d-0.16...0.25 A-nadproud.-zkrat.ochr.-šroub
        • Nejlepší cena
          GV2ME023 Schneider Electric

          GV2ME023

          TeSys GV2 - spouštěč motoru GV2-ME - 0.16...0.25 A -pružné svorky
        • Nejlepší cena
          GV2ME03 Schneider Electric

          GV2ME03

          TeSys GV2-spouš.motoru GV2-ME-3P 3d-0.25...0.4 A-nadproud.-zkrat.ochr.-šroub.sv.
        • Nejlepší cena
          GV2ME033 Schneider Electric

          GV2ME033

          TeSys GV2 - spouštěč motoru GV2-ME - 0.25...0.40 A - pružné svorky
        • Nejlepší cena
          GV2ME04 Schneider Electric

          GV2ME04

          TeSys GV2-spouš.motoru GV2-ME-3P 3d-0.4...0.63 A-nadproud.-zkrat.ochr.-šroub.sv.
        • Nejlepší cena
          GV2ME043 Schneider Electric

          GV2ME043

          TeSys GV2-motorový jistič s nadproud.-zkrat. ochr.-0.4...0.63 A-pružné svorky
        • Nejlepší cena
          GV2ME05 Schneider Electric

          GV2ME05

          TeSys GV2-spouštěč motoru GV2-ME-3P 3d-0.63...1A-nadpr.-zkrat.ochr.-šroub.svorky
        • Nejlepší cena
          GV2ME053 Schneider Electric

          GV2ME053

          TeSys GV2-motorový jistič s nadproud.-zkrat. ochr.-0.63...1 A-pružné svorky