Acti 9 - Přepěťové ochrany

Ochraňte svou elektrickou instalaci proti poškození bleskem na základě normy IEC/EN 62305-2 pomocí přepěťové ochrany. Instalace přepěťové ochrany do rozvaděče je povinná vždy, když je na objektu hromosvod. Svodič přepětí přispívá k bezpečnosti vašich zařízení v případě úderu blesku. Přepěťové ochrany Acti 9 chrání elektrická zařízení před přímými zásahy blesku i před indukovaným přepětím vzniklým úderem blesku v okolí budovy. Jsou vhodné pro sítě 230/400 V 50/60 Hz, s uzemňovacím systémem TT, TN-S, TN-C, TN-C-S. Přepěťová ochrana do rozvaděče je výkonná ochrana proti přepětí pro instalace a budovy s vysokým rizikem zásahu bleskem. Svodiče bleskového proudu typu 1 splňují normou požadovanou výdržnou schopnost pro proudovou vlnu typu 10/350 mikrosekund. Přepěťové ochrany PRD1 jsou volitelně vybaveny signalizačním kontaktem pro dálkovou komunikaci, který přenáší informaci o ukončení životnosti zařízení. Tyto svodiče přepětí jsou vybaveny snadno vyměnitelnými vložkami. Ochrana je odnímatelná a dají se měnit náhradní vložky (oproti typu iPRF1, u kterého vložky nelze vyměnit). Svodiče přepětí typu 2 mají výdržnou schopnost 8/20 mikrosekund. Jsou vhodné pro použití v uzemňovacích systémech TT, TN-S, TN-C a 230 V IT (připojení středního bodu). Svodiče přepětí PRF1 Master jsou také vhodné pro systém 400 V IT. Každý svodič přepětí řady iPRD má specifické využití - iPRD65r typ 2 je určen pro velmi vysokou úroveň rizika (silně exponované lokace), iPRD40(r) typ 2 je určen pro vysokou úroveň rizika a iPRD20(r) typ 2 je určen pro střední úroveň rizika. Přepěťová ochrana iPRD8(r) typ 3 zajišťuje sekundární ochranu zátěží a instaluje se do kaskády s přepěťovými ochranami přívodu. Tento svodič přepětí je vyžadován, když jsou chráněná zařízení dále než 10 m od svodiče přepětí na přívodu. Svodiče přepětí iPRD s označením „r“ jsou navíc vybaveny signalizačními kontakty pro signalizaci konce životnosti. Více o přepěťových ochranách se dozvíte v našem článku.

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Nástroj pro výběr produktů

Nástroj pro výběr produktů

Rychle a snadno vyhledávejte správné produkty a příslušenství pro vaše aplikace.

Získejte nabídku

Získejte nabídku

Poptejte se nás online a náš lokální specialista se s vámi spojí!

Kde nakoupit?

Kde nakoupit?

Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

Centrum nápovědy

Centrum nápovědy

Zdroje podpory pro všechny své potřeby najdete na jednom místě.

  • Dokumentace k produktům
  • Software ke stažení
  • Nástroj pro výběr produktů
  • Hledání náhrady za produkty
  • Centrum nápovědy a kontakty
  • Najít naše pobočky
  • Získejte nabídku
  • Kde koupit
  • Komunita Schneider Electric
  • Kariéra
  • Profil společnosti
  • Nahlásit nevhodné chování
  • Přístupnost
  • Newsroom
  • Investoři
  • EcoStruxure
  • Vyhledávání pracovních míst
  • Blog
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Oznámení o souborech cookie
  • Podmínky použití
  • Změnit nastavení souborů cookie