Řada
PrismaSeT G
Systém pro distribuční rozváděče do 630A PrismaSeT je moderní rozváděčový systém, který se vyznačuje bezkonkurenční modularitou. Nabízí minimální dobu montáže i pro ty nejnáročnější konfigurace. Společně s přípojnicový systémem Linergy™, poskytují uživatelskou přívětivost a hospodárnost s jmenovitými hodnotami a kapacitu přístrojů, která je potřeba.Součást skupiny SeT SeriesZobrazit produktyarrow2_left Prisma G
Rozvaděče NN do 630A Řešení pro testované nn rozvaděče do 630ASoučást skupiny SeT SeriesZobrazit produktyarrow2_left PrismaSeT P
Systém pro distribuční rozváděče do 4000A PrismaSeT je moderní rozváděčový systém, který se vyznačuje bezkonkurenční modularitou. Nabízí minimální dobu montáže i pro ty nejnáročnější konfigurace. Společně s přípojnicový systémem Linergy™, poskytují uživatelskou přívětivost a hospodárnost s jmenovitými hodnotami a kapacitu přístrojů, která je potřeba.Součást skupiny SeT SeriesZobrazit produktyarrow2_left Prisma P
Nn rozvaděče do 4000A Řešení pro testované nn rozvaděče do 4000ASoučást skupiny SeT SeriesZobrazit produktyarrow2_left PrismaSeT HD
Systém pro distribuční rozvaděče do 4000 A pro náročná provozní prostředí Nejnovější rozváděčový systém PrismaSeT nabízí nevídané možnosti modularity. Díky své modularitě vyžadují tyto rozvaděče minimální čas pro montáž i v těch nejnáročnějších aplikacích. Přípojnice Linergy disponují uživatelsky přívětivým postupem montáže a výbornými vlastnostmi vzhledem k jejich pořizovací ceně.Součást skupiny SeT SeriesZobrazit produktyarrow2_left Prisma ve Spacialu
Spacial SF pro systém Prisma Volně stojící skříně s certifikací IEC 61439-2Zobrazit produktyarrow2_left