Tlačítka, přepínače, signálky
-
Produkty
-
Harmony XB4
Ovládací a signalizační přístroje Ø 22, kov
-
Harmony XB5
Ovládací a signalizační přístroje Ø 22, plast
-
Harmony XB4/XB5 pro ztížené prostředí
Ovládače Ø 22 mm, pro ztížené prostředí
-
Harmony XB7
Ovládací a signalizační přístroje Ø 22, plast, monolitické
-
Harmony 9001 K
Kovové tlačítkové ovládače, spínače a signálky o Ø 30 mm
-
Harmony 9001 SK
Plastové tlačítkové ovládače, spínače a signálky o Ø 30 mm
-
Harmony XB5R
Montáž bezdrátových tlačítek Harmony XB5R je umění jednoduchosti
-
Harmony XB5S
Biometrický snímač otisků prstů
-
Harmony XB6
Ovládací a signalizační přístroje Ø 16, plast
-
Harmony XVL
Signálky LED Ø 8-12
-
Harmony K
Vačkové spínače Ø 16-22
-
XD2G
Křížové ovládače Ø 22 mm
-
-
Řešení EcoStruxure™
EcoStruxure vám umožní se rozvíjet v dnešním digitálním světě. Efektivnější obchodní rozhodnutí pomocí škálovatelných a konvergovaných řešení IT / OT. Další informace -
Kontaktujte nás
Máte dotaz, podnět či připomínku, kterou byste nám rádi sdělili? Kontaktujte odborníky -
FAQ
Snadno vyhledejte odpověď na dotaz, který vás zajímá, z naší on-line služby FAQ. Procházet FAQ