Řada
Kombinace spouštěčů motoru
Spouštěče přímé, reverzní nebo hvězda-trojúhelník pro motory do 355 kW Předem smontované spouštěče motorů s koordinací typu 1 nebo 2. Až 30 kW pro jednosměrné nebo reverzní spouštěče, až 355 kW pro spouštěče hvězda-trojúhelníkSoučást skupiny TeSysZobrazit produkty TeSys GV2-ME
Spouštěče motoru přímé a reverzační do 5,5 kW Kombinace motorových spouštěčů poskytuje různé předem sestavené konfigurace. Až 5,5 kW pro jednosměrné nebo reverzní spouštěče s koordinací typu 1.Součást skupiny TeSysZobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů TeSys LE
Uzavřené přímé spouštěče a spouštěče hvězda-trojúhelník, pro motory do 80 A (37 kW / 400 V) TeSys LE je řada uzavřených spouštěčů motorů a softstartérů do 37 kW, které se snadno používají i instalují. Tyto kompaktní, ergonomicky navržené spouštěče lze namontovat na zeď nebo instalovat do rozvaděče.Součást skupiny TeSysZobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů TeSys LG, LJ
Uzavřené přímé spouštěče pro bezpečnostní aplikace do 9 kW TeSys LG, LJ je řada uzavřených spouštěčů, které odpovídají normě IEC 60204-1 pro bezpečnost strojů. Tyto kompaktní bezpečnostní přístroje kombinující ochranu proti zkratu a přetížení mohou také poskytnou bezpečné odpojení. Uzavřené bezpečnostní spouštěče TeSys LG, LI se snadno používají a instalují a splňují spouštění a zastavení motoru v oblastech s nejvyššími bezpečnostními požadavky.Součást skupiny TeSysZobrazit produkty