Řada
TeSys Vario
Bezpečnostní vypínače pro oddělení a ovládání motorů do 175 A (90 kW / 400 V) TeSys Vario / Mini-Vario je řada bezpečnostních vypínačů od 12 do 175 A. Řešení poskytuje flexibilní výběr možností montáže a krytí pro místní spuštění nebo zastavení motorů.Součást skupiny TeSysZobrazit produkty Tesys GB2
Mini jističe, k ochraně motorů do 20 A (10 kW / 400 V) TeSys GB2 je řada kompaktních tepelně-magnetických jističů od 0,5 do 20 A.Součást skupiny TeSysZobrazit produkty TeSys GS
Pojistkové odpínače pro izolaci a ochranu před zkratovými motory do 1250 A (500 kW / 400 V) TeSys GS je řada odpínačů s pojistkami od 32 do 1250 A, které chrání zařízení nízkého napětí před poškozením zkratem.Součást skupiny TeSysZobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů TeSys DF, LS1/GK1
Pojistkové odpojovače k ochraně motoru před zkratovými motory do 125 A (55 kW / 400 V) TeSys DF, LS1 / GK1 je kompletní řada pojistek od 0,5 do 125 A, která je navržena pro širokou škálu aplikací až do 690 V.Součást skupiny TeSysZobrazit produkty Spustit průvodce výběrem produktů