Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

01047 Schneider Electric

Zobrazit vše Prisma Plus

Prisma Plus - 01047

Náhradní díly

01047 Schneider Electric
Zobrazit vše Prisma Plus
Prisma Plus - 01047
Náhradní díly

boční panel Prisma G, IP30, 36 výšk.d.

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    označení výrobku
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Boční panel
    stupeň krytí IP
    IP30
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství pro rozvodnici
    Náhradní díl
    kompatibilní řada
    Prisma G : rozváděč
    speciální volba barvy
    ANO
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč
    montážní poloha
    Boční
    pocet vert. modulu (50 mm)
    36
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    1830 mm
    hloubka
    180 mm
    povrchová úprava
    Lesklý
    Texturovaný epoxidový polyester
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP30
    stupeň ochrany IK
    IK07 bez dveří podle EN/IEC 62262
    IK08 s dveřmi
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • German
    • English
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Verze 1.0)
    Datum 9.11.17
    Velikost 769.5 KB
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 11.2.19
    Velikost 0
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 11.2.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.