Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus - G System - přední část nového soklu Š=600mm

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    typ produktu nebo součásti
    Podstavec
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství pro rozvodnici
    Náhradní díl
    kompatibilní řada
    Prisma G
    součást výrobku
    Plinth
    Self-threading screw
    Doplňky
    kompatibilita
    Skříň IP43
    Skříň IP31
    Skříň IP30
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč 600 mm
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    150 mm
    délka
    600 mm
    šířka
    600 mm
    hmotnost přístroje
    1,82 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá : RAL 9001
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP30
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    BASE FRONT FACE 600 (Verze 1.0)
    Datum 8.8.13
    Velikost 171.2 KB
    Datum 8.8.13
    Velikost 155.3 KB
    Plinth front, 600 mm (Verze 1.0)
    Datum 6.3.19
    Velikost 145 KB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.3.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.