Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    stupeň krytí IP
    IP30
    typ produktu nebo součásti
    Centrální stojina
    příslušenství / umístění samostatných dílů
    Pro kombinaci rámu vedle sebe
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství pro rozvodnici
    Náhradní díl
    Doplňky
    popis instalace
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 300 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    15
    montážní poloha
    Vedle sebe
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    780 mm
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • English
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    COMBINATION PROFILE 15M PRISMA G IP30 (Verze 1.0)
    Datum 8.3.19
    Velikost 769.1 KB
    Datum 8.3.19
    Velikost 213.8 KB
    Příručka
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Verze 1.0)
    Datum 9.11.17
    Velikost 769.5 KB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 28.2.19
    Velikost 200 B
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 28.2.19
    Velikost 200 B
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.