Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

01106 Schneider Electric

Zobrazit vše Prisma Plus

Prisma Plus - 01106

Náhradní díly

01106 Schneider Electric
Zobrazit vše Prisma Plus
Prisma Plus - 01106
Náhradní díly

Prisma Plus - P System - přísluš. pro zadní panel

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    stupeň krytí IP
    IP30
    typ produktu nebo součásti
    Příslušenství
    příslušenství / náhradní díly
    Náhradní díl
    kompatibilita
    Skříň IP30
    součást výrobku
    2 střešní a zadní upev. panely systému
    8 upevňovacích systémů zadího panelu
    10 1/4 ot. distančního dílu
    10 těsnění
    Doplňky
    montážní držák
    Rear panel
    popis instalace
    Skříň
    výška
    25 mm
    šířka
    43 mm
    hloubka
    10 mm
    hmotnost přístroje
    0,22 kg
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 2.2.19
    Velikost 103.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    BACK PANEL ACCESS.SYST.P (Verze 1.0)
    Datum 14.7.18
    Velikost 136.4 KB
    Datum 14.7.18
    Velikost 119.3 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.