Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

01112 Schneider Electric

Zobrazit vše Prisma Plus

Prisma Plus - 01112

Náhradní díly

01112 Schneider Electric
Zobrazit vše Prisma Plus
Prisma Plus - 01112
Náhradní díly

Prisma Plus - P System - sada pro zvedání

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    typ produktu nebo součásti
    Zvedací sada
    příslušenství / náhradní díly
    Náhradní díl
    kompatibilní řada
    Prisma P
    součást výrobku
    1 1/4 otáčky distanční díl
    6 upevňovacích systémů střešního a zadního panelu IP30
    4 závěsná oka
    Doplňky
    kompatibilita
    Skříň IP30
    popis instalace
    Skříň
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    25 mm
    šířka
    43 mm
    hloubka
    10 mm
    hmotnost přístroje
    0,129 kg
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 2.2.19
    Velikost 103.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.1.19
    Velikost 0
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.1.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.