Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

01201 Schneider Electric

Zobrazit vše Prisma Plus

Prisma Plus - 01201

Náhradní díly

01201 Schneider Electric
Zobrazit vše Prisma Plus
Prisma Plus - 01201
Náhradní díly

Prisma Plus - G & P System - kryt sběrnic Powerclip

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Linergy
    označení přístroje
    Linergy BW
    stupeň krytí IP
    IPxx B
    typ produktu nebo součásti
    Kryt
    příslušenství / náhradní díly
    Náhradní díl
    Příslušenství sběrnice
    Doplňky
    montáž
    Nacvaknutím
    popis instalace
    Skříň
    Samostatně stojící rozvaděč
    Rozvaděč Pack
    Nástěnná montáž rozvaděče
    součást výrobku
    Nacvakávací kryty
    počet kusů na sadu
    Sada 2
    délka
    200 mm
    výška
    80 mm
    hloubka
    8 mm
    hmotnost přístroje
    0,04 kg
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Russian
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verze 2.2)
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 2.2.19
    Velikost 103.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Bolts for bars M8 (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 997.1 KB
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.2.19
    Velikost 0
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.2.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.