Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus - G & P System - držák sběrnic Powerclip - 630 A

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Linergy
    označení přístroje
    Linergy BW
    typ produktu nebo součásti
    Držák
    příslušenství / náhradní díly
    Náhradní díl
    Příslušenství sběrnice
    Doplňky
    popis instalace
    Skříň
    Samostatně stojící rozvaděč
    Nástěnná montáž rozvaděče
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    630 A
    součást výrobku
    Koncový konektor
    Držák Linergy BW
    Držák
    Šestihranný distanční díl
    Samořezný šroub
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    hmotnost přístroje
    0,46 kg
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Verze 2.2)
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    LINERGY BW ACCESSORIES 630A (Verze 1.0)
    Datum 8.3.19
    Velikost 6.4 MB
    Datum 8.3.19
    Velikost 431.1 KB
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.