Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus - P System - plné dveře - pro velkou zátěž - Š = 800 mm - IP30

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    označení výrobku
    Prisma P
    stupeň krytí IP
    IP30
    typ produktu nebo součásti
    Dveře
    montáž rozvodnice
    Samostatně stojící
    Typ dveří
    Plný
    součást výrobku
    Dveře
    Rukojeť
    Zámek s klíčem (klíč 405)
    Závěs dveří
    Další zámek a vložka (objednat samostatně)
    Doplňky
    boční otevírání dveří
    Oboustranné
    počet zámků
    3
    úhel otevírání dveří
    120 °
    popis instalace
    Skříň - šířka 650 + 150 mm
    Skříň - šířka 800 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    36
    materiál rozváděče
    Zušlechtěný ocelový plech
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    2000 mm
    šířka
    800 mm
    hmotnost přístroje
    30,34 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK10 podle EN/IEC 62262
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    Dostupný
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Dostupný
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    IP30 REINFORCED PLAIN DOOR IK10 W800 (Verze 1.0)
    Datum 14.7.18
    Velikost 6.5 MB
    Datum 14.7.18
    Velikost 322.9 KB
    IP30 REINFORCED PLAIN DOOR IK10 W800 (Verze 1.0)
    Datum 6.3.19
    Velikost 138.1 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Verze 01)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.