Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    typ produktu nebo součásti
    Lišta
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ lišty
    Modulární
    instalované zařízení
    Multi 9 : pevná modulární přístroj
    Acti 9 : pevná modulární přístroj
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    TeSys : pevná GV2LE
    TeSys : pevná GV2ME
    TeSys : pevná GV2RTn
    Multi 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A
    Acti 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A
    Multi 9 : pevná NG125 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Multi 9 : pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Multi 9 : pevná NG125 NA - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná C120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná C120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Vigilohm : pevná IM9
    Vigilohm : pevná IM9-OL
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Compact : pevná INS40 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS63 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Acti 9 : pevná iC120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná iC120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná 1/2 nebo 1 modul žárovky - vodorovná instalace
    Acti 9 : pevná měřící přístroj - vodorovná instalace
    Multi 9 : pevná měřící přístroj - vodorovná instalace
    popis pólů
    9 x 3P : pevná : GV2LE
    9 x 3P : pevná : GV2ME
    9 x 3P : pevná : GV2RTn
    1 x 3P : pevná : NG125
    1 x 3P : pevná : NG125 NA
    1 x 3P : pevná : C120
    1 x 4P : pevná : NG125
    1 x 4P : pevná : NG125 NA
    1 x 4P : pevná : C120
    1 x 3P : pevná : INS40 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS63 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS100 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS125 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS160 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : iC120
    1 x 4P : pevná : INS40 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS63 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS100 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS125 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS160 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : iC120
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Rozvaděč Pack - šířka 600 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    2 modul(y) : 1/2 nebo 1 modul žárovky , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    2 modul(y) : 1/2 nebo 1 modul žárovky , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : C120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : C120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    3 modul(y) : GV2LE , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    3 modul(y) : GV2LE , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    3 modul(y) : GV2ME , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    3 modul(y) : GV2ME , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    3 modul(y) : GV2RTn , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    3 modul(y) : GV2RTn , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : iC120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : iC120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    3 modul(y) : IM20 v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    3 modul(y) : IM20 v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    3 modul(y) : IM20H v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    3 modul(y) : IM20H v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    3 modul(y) : IM9 v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    3 modul(y) : IM9 v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    3 modul(y) : IM9-OL v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    3 modul(y) : IM9-OL v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    4 modul(y) : INS100 , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    4 modul(y) : INS100 , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : INS100 , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : INS100 , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    4 modul(y) : INS125 , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    4 modul(y) : INS125 , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : INS125 , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : INS125 , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    4 modul(y) : INS160 , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    4 modul(y) : INS160 , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : INS160 , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : INS160 , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    4 modul(y) : INS40 , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    4 modul(y) : INS40 , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    4 modul(y) : INS63 , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    4 modul(y) : INS63 , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    2 modul(y) : měřící přístroj , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    2 modul(y) : měřící přístroj , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    2 modul(y) : měřící přístroj , přímé v 600 mm Šířka rozvaděč Pack
    3 modul(y) : modulární přístroj <= 40 A , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    3 modul(y) : modulární přístroj <= 40 A , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    8 modul(y) : modulární přístroj <= 40 A , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    8 modul(y) : modulární přístroj <= 40 A , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    6 modul(y) : modulární přístroj <= 40 A , přímé v 600 mm Šířka rozvaděč Pack
    6 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 600 mm Šířka rozvaděč Pack
    4 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    4 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : NG125 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : NG125 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : NG125 NA , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : NG125 NA , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    3 modul(y) : RH10 , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    3 modul(y) : RH10 , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    3 modul(y) : RH21 , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    3 modul(y) : RH21 , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    3 modul(y) : RH99 , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    3 modul(y) : RH99 , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : C120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : C120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : iC120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : iC120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : NG125 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : NG125 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    rozteč 9 mm
    48
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    93,5 mm
    šířka
    600 mm
    hloubka
    50 mm
    hmotnost přístroje
    0,24 kg
    barva
    Šedá
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    MODULAR DEVICE RAIL (Verze 1.0)
    Datum 12.8.13
    Velikost 712.6 KB
    Datum 12.8.13
    Velikost 459 KB
    CAD files for 03001: Modular device rail (Verze 1.0)
    Datum 10.4.19
    Velikost 108.5 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    System G adaptater W250 (Verze 00)
    Datum 15.2.19
    Velikost 686.4 KB
    Système G adapter W250/500 (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 703.4 KB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.