Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus - G System - Nastavitelná modulární lišta

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Lišta
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ lišty
    Modulární
    Nastavitelná
    instalované zařízení
    TeSys : pevná GV3
    TeSys : pevná GV2L
    TeSys : pevná GV2P
    Compact : pevná NG160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Compact : pevná NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    popis pólů
    9 x 3P : pevná : GV2L
    9 x 3P : pevná : GV2P
    1 x 3P : pevná : NG160
    1 x 3P : pevná : NG160 NA
    7 x 3P : pevná : GV3
    1 x 4P : pevná : NG160
    1 x 4P : pevná : NG160 NA
    1 x 3P or 4P : fixed : NSXm vertical installation
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    3 modul(y) : GV2L , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    3 modul(y) : GV2L , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    3 modul(y) : GV2P , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    3 modul(y) : GV2P , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : GV3 , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : GV3 , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : NG160 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : NG160 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    7 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    7 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    7 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    7 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : NG160 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : NG160 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    7 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    7 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    7 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    7 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    rozteč 9 mm
    48
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    šířka
    600 mm
    hmotnost přístroje
    0,34 kg
    barva
    Šedá
    materiál
    Kov
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD files for 03002: Adjustable modular device rail (Verze 1.0)
    ADJUSTABLE MODULAR DEVICE RAIL (Verze 1.0)
    Datum 12.8.13
    Velikost 332 KB
    Datum 12.8.13
    Velikost 515.8 KB
    ADJUSTABLE MODULAR DEVICE RAIL (Verze 1.0)
    Datum 12.8.13
    Velikost 342.9 KB
    Datum 12.8.13
    Velikost 249.1 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.3.19
    Velikost 0
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.