Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

03003 Schneider Electric

Zobrazit vše Prisma Plus

Prisma Plus - 03003

Funkční jednotky

03003 Schneider Electric
Zobrazit vše Prisma Plus
Prisma Plus - 03003
Funkční jednotky

Prisma Plus - G System - zapuš. modulární lišta

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    Pack 160
    typ produktu nebo součásti
    Lišta
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ lišty
    Zadní
    Modulární
    instalované zařízení
    Altistart : ATS01N
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Rozvaděč Pack - šířka 555 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    5 modul(y) : ATS01N v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : ATS01N v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    6 modul(y) : ATS01N v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    6 modul(y) : ATS01N v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : ATS01N v 555 mm Šířka rozvaděč Pack
    6 modul(y) : ATS01N v 555 mm Šířka rozvaděč Pack
    rozteč 9 mm
    48
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    35 mm
    šířka
    464 mm
    hloubka
    36 mm
    hmotnost přístroje
    0,18 kg
    barva
    Šedá
    materiál
    Kov
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Russian
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    RECESSED MODULAR DEVICE RAIL (Verze 1.0)
    Datum 12.8.13
    Velikost 226.1 KB
    Datum 12.8.13
    Velikost 283 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Modular device rail (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 887.3 KB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.2.19
    Velikost 0
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.2.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.