Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

03004 Schneider Electric

Zobrazit vše Prisma Plus

Prisma Plus - 03004

Funkční jednotky

03004 Schneider Electric
Zobrazit vše Prisma Plus
Prisma Plus - 03004
Funkční jednotky

Prisma Plus - G System - zadní modulární lišta

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    Pack 160
    typ produktu nebo součásti
    Lišta
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ lišty
    Modulární
    Zadní
    instalované zařízení
    Altistart : ATS01N103/106FT
    TeSys : pevná GV2 + stykače D nebo K <= 40 A - vodorovná instalace
    TeSys : pevná TeSys U - vodorovná instalace
    TeSys : pevná GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - vodorovná instalace
    TeSys : pevná stykače D nebo K <= 40 A - vodorovná instalace
    popis pólů
    9 x 3P : pevná : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A vodorovná instalace
    9 x 3P : pevná : TeSys U vodorovná instalace
    7 x 3P : pevná : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 vodorovná instalace
    9 x 4P : pevná : stykače D nebo K <= 40 A vodorovná instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Rozvaděč Pack - šířka 555 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    4 modul(y) : ATS01N103/106FT v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    4 modul(y) : ATS01N103/106FT v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    4 modul(y) : ATS01N103/106FT v 555 mm Šířka rozvaděč Pack
    3 modul(y) : stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    3 modul(y) : stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    3 modul(y) : stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 555 mm Šířka rozvaděč Pack
    5 modul(y) : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 555 mm Šířka rozvaděč Pack
    7 modul(y) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    7 modul(y) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    7 modul(y) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , přímé v 555 mm Šířka rozvaděč Pack
    5 modul(y) : TeSys U , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : TeSys U , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    5 modul(y) : TeSys U , přímé v 555 mm Šířka rozvaděč Pack
    4 modul(y) : TeSys U , přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    4 modul(y) : TeSys U , přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    4 modul(y) : TeSys U , přímé v 555 mm Šířka rozvaděč Pack
    rozteč 9 mm
    48
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    14,8 mm
    šířka
    600 mm
    hloubka
    128 mm
    hmotnost přístroje
    0,16 kg
    barva
    Šedá
    materiál
    Kov
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Slovak
    • Russian
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    REAR MODULAR DEVICE RAIL (Verze 1.0)
    Datum 12.8.13
    Velikost 221.6 KB
    Datum 12.8.13
    Velikost 278.8 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.pl. term. Blk-earth bar duct (Verze 00)
    Datum 28.5.18
    Velikost 2.9 MB
    mob part deco plate MCC 200mm (Verze 00)
    Datum 18.12.17
    Velikost 13 MB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.