Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

03006 Schneider Electric

Zobrazit vše Prisma Plus

Prisma Plus - 03006

Funkční jednotky

03006 Schneider Electric
Zobrazit vše Prisma Plus
Prisma Plus - 03006
Funkční jednotky

pevná DIN lišta 36M, Š 850

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Lišta
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ lišty
    Modulární
    instalované zařízení
    Multi 9 : pevná modulární přístroj
    Acti 9 : pevná modulární přístroj
    Multi 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A
    Acti 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A
    Multi 9 : pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Multi 9 : pevná NG125 ano ochrana proudovým chráničem
    Compact : pevná INS40 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS63 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Acti 9 : pevná iC120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná iC120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    popis pólů
    12 x 2P : pevná : NG125
    6 x 2P : pevná : NG125
    8 x 3P : pevná : NG125
    4 x 3P : pevná : NG125
    6 x 4P : pevná : NG125
    3 x 4P : pevná : NG125
    24 x 1P : pevná : iC120
    4 x 3P : pevná : INS40 svislá instalace
    4 x 3P : pevná : INS63 svislá instalace
    4 x 3P : pevná : INS100 svislá instalace
    4 x 3P : pevná : INS125 svislá instalace
    4 x 3P : pevná : INS160 svislá instalace
    6 x 4P : pevná : iC120
    3 x 4P : pevná : iC120
    4 x 4P : pevná : INS40 svislá instalace
    4 x 4P : pevná : INS63 svislá instalace
    4 x 4P : pevná : INS100 svislá instalace
    4 x 4P : pevná : INS125 svislá instalace
    4 x 4P : pevná : INS160 svislá instalace
    12 x 2P : pevná : iC120
    8 x 3P : pevná : iC120
    5 x 2P : pevná : iC120
    3 x 3P : pevná : iC120
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    5 modul(y) : iC120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    4 modul(y) : INS100 , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : INS100 , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    4 modul(y) : INS125 , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : INS125 , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    4 modul(y) : INS160 , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : INS160 , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    4 modul(y) : INS40 , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    4 modul(y) : INS63 , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    3 modul(y) : modulární přístroj <= 40 A , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    4 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : NG125 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : iC120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : NG125 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    rozteč 9 mm
    72
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    35 mm
    šířka
    662 mm
    hloubka
    15 mm
    hmotnost přístroje
    0,3 kg
    barva
    Šedá
    tloušťka profilu
    1,5 mm
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Russian
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    MODULAR DEVICE RAIL W750 (Verze 1.0)
    Datum 10.9.13
    Velikost 480.2 KB
    Datum 10.9.13
    Velikost 328.2 KB
    Modular device rail, L = 750 mm (Verze 1.0)
    Datum 14.5.14
    Velikost 232.3 KB
    Datum 14.5.14
    Velikost 42.9 KB
    Modular device rail, L = 750 mm (Verze 1.0)
    Datum 14.5.14
    Velikost 264.8 KB
    Datum 14.5.14
    Velikost 37.9 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Verze 2.1)
    Datum 26.11.18
    Velikost 5.4 MB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.1.19
    Velikost 0
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.1.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.