Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

03007 Schneider Electric

Zobrazit vše Prisma Plus

Prisma Plus - 03007

Funkční jednotky

03007 Schneider Electric
Zobrazit vše Prisma Plus
Prisma Plus - 03007
Funkční jednotky

nastavitelná DIN lišta 36M, Š 850

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Lišta
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ lišty
    Modulární
    Nastavitelná
    instalované zařízení
    Compact : pevná NG160 ano ochrana proudovým chráničem
    Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem
    Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    popis pólů
    7 x 3P : pevná : NG160
    3 x 3P : pevná : NG160
    5 x 4P : pevná : NG160
    2 x 4P : pevná : NG160
    1 x 3P or 4P : fixed : NSXm vertical installation
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    5 modul(y) : NG160 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : NG160 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    5 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 850 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    rozteč 9 mm
    72
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    35 mm
    šířka
    662 mm
    hloubka
    15 mm
    hmotnost přístroje
    0,4 kg
    barva
    Šedá
    tloušťka profilu
    1,5 mm
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Russian
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W750 (Verze 1.0)
    Datum 10.9.13
    Velikost 446 KB
    Datum 10.9.13
    Velikost 803.8 KB
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W750 (Verze 1.0)
    Datum 10.9.13
    Velikost 242 KB
    Datum 10.9.13
    Velikost 397.3 KB
    Modular device rail, adjustable, L = 750 mm (Verze 1.0)
    Modular device rail, adjustable, L = 750 mm (Verze 1.0)
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.1.19
    Velikost 0
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.1.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.