Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus - G System - modulární lišta - D=250mm

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Lišta
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ lišty
    Modulární
    instalované zařízení
    Multi 9 : pevná modulární přístroj
    Acti 9 : pevná modulární přístroj
    TeSys : pevná GV2LE
    TeSys : pevná GV2ME
    TeSys : pevná GV2RTn
    Multi 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A
    Acti 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A
    Multi 9 : pevná NG125 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Multi 9 : pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Multi 9 : pevná NG125 NA - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná C120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná C120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Compact : pevná INS40 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS63 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Acti 9 : pevná iC120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná iC120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    popis pólů
    1 x 3P : pevná : NG125
    1 x 3P : pevná : NG125 NA
    1 x 3P : pevná : C120
    1 x 4P : pevná : NG125
    1 x 4P : pevná : NG125 NA
    1 x 4P : pevná : C120
    1 x 3P : pevná : INS40 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS63 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS100 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS125 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS160 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : iC120
    1 x 4P : pevná : INS40 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS63 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS100 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS125 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS160 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : iC120
    4 x 3P : pevná : GV2LE
    4 x 3P : pevná : GV2ME
    4 x 3P : pevná : GV2RTn
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm
    Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    4 modul(y) : C120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    4 modul(y) : C120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    3 modul(y) : GV2LE , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    3 modul(y) : GV2LE , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    3 modul(y) : GV2ME , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    3 modul(y) : GV2ME , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    3 modul(y) : GV2RTn , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    3 modul(y) : GV2RTn , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    4 modul(y) : iC120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    4 modul(y) : iC120 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    4 modul(y) : INS100 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    4 modul(y) : INS100 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    5 modul(y) : INS100 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    5 modul(y) : INS100 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    4 modul(y) : INS125 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    4 modul(y) : INS125 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    5 modul(y) : INS125 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    5 modul(y) : INS125 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    4 modul(y) : INS160 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    4 modul(y) : INS160 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    5 modul(y) : INS160 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    5 modul(y) : INS160 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    4 modul(y) : INS40 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    4 modul(y) : INS40 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    4 modul(y) : INS63 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    4 modul(y) : INS63 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    3 modul(y) : modulární přístroj <= 40 A , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    3 modul(y) : modulární přístroj <= 40 A , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    4 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    4 modul(y) : modulární přístroj , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    4 modul(y) : NG125 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    4 modul(y) : NG125 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    4 modul(y) : NG125 NA , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    4 modul(y) : NG125 NA , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    4 modul(y) : C120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    4 modul(y) : C120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    4 modul(y) : iC120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    4 modul(y) : iC120 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    4 modul(y) : NG125 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    4 modul(y) : NG125 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    rozteč 9 mm
    20
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    93,5 mm
    šířka
    300 mm
    hloubka
    50 mm
    hmotnost přístroje
    0,14 kg
    barva
    Šedá
    materiál
    Kov
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Modular device rail, L = 250 mm (Verze 1.0)
    Datum 6.3.19
    Velikost 171.7 KB
    MODULAR DEVICE RAIL W250 (Verze 1.0)
    Datum 12.8.13
    Velikost 342.5 KB
    Datum 12.8.13
    Velikost 446.3 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Système G adapter W250/500 (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 703.4 KB
    System G adaptater W250 (Verze 00)
    Datum 15.2.19
    Velikost 686.4 KB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.3.19
    Velikost 0
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.3.19
    Velikost 0
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.