Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

03011 Schneider Electric

Zobrazit vše Prisma Plus

Prisma Plus - 03011

Funkční jednotky

03011 Schneider Electric
Zobrazit vše Prisma Plus
Prisma Plus - 03011
Funkční jednotky

Prisma Plus - G System - nastavitelná modulární lišta - D=250mm

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Lišta
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ lišty
    Modulární
    Nastavitelná
    instalované zařízení
    TeSys : pevná GV3
    Altistart : ATS01N103/106FT
    TeSys : pevná GV2L
    TeSys : pevná GV2P
    Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    TeSys : pevná GV2 + stykače D nebo K <= 40 A - vodorovná instalace
    TeSys : pevná TeSys U - vodorovná instalace
    TeSys : pevná GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - vodorovná instalace
    TeSys : pevná stykače D nebo K <= 40 A - vodorovná instalace
    Compact : pevná NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    popis pólů
    1 x 3P : pevná : NG160
    1 x 3P : pevná : NG160 NA
    1 x 4P : pevná : NG160
    1 x 4P : pevná : NG160 NA
    4 x 3P : pevná : GV2L
    4 x 3P : pevná : GV2P
    3 x 3P : pevná : GV3
    4 x 3P : pevná : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A vodorovná instalace
    3 x 3P : pevná : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 vodorovná instalace
    4 x 3P : pevná : TeSys U vodorovná instalace
    4 x 4P : pevná : stykače D nebo K <= 40 A vodorovná instalace
    1 x 3P or 4P : fixed : NSXm vertical installation
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm
    Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    4 modul(y) : ATS01N103/106FT v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    4 modul(y) : ATS01N103/106FT v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    3 modul(y) : stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    3 modul(y) : stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    5 modul(y) : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    5 modul(y) : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    3 modul(y) : GV2L , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    3 modul(y) : GV2L , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    3 modul(y) : GV2P , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    3 modul(y) : GV2P , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    5 modul(y) : GV3 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    5 modul(y) : GV3 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    7 modul(y) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    7 modul(y) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    5 modul(y) : NG160 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    5 modul(y) : NG160 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    5 modul(y) : NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    5 modul(y) : NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    7 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    7 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    7 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    7 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    5 modul(y) : TeSys U , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    5 modul(y) : TeSys U , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    4 modul(y) : TeSys U , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    4 modul(y) : TeSys U , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    7 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    7 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    7 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
    7 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
    rozteč 9 mm
    20
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    šířka
    300 mm
    hmotnost přístroje
    0,18 kg
    barva
    Šedá
    materiál
    Kov
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Russian
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W250 (Verze 1.0)
    Datum 12.8.13
    Velikost 417 KB
    Datum 12.8.13
    Velikost 801.4 KB
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W250 (Verze 1.0)
    Datum 12.8.13
    Velikost 204.3 KB
    Datum 12.8.13
    Velikost 282.6 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.2.19
    Velikost 0
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.2.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.