Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus-G System-montážní panel pro vertik. NSX250 pevný s otoč. rukojetí

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Compact : pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    popis pólů
    4 x 3P : pevná : NSX100...160 svislá instalace
    4 x 3P : pevná : NSX250 svislá instalace
    4 x 3P : pevná : CVS100...160 svislá instalace
    4 x 3P : pevná : CVS250 svislá instalace
    3 x 4P : pevná : NSX100...160 svislá instalace
    3 x 4P : pevná : NSX250 svislá instalace
    3 x 4P : pevná : CVS100...160 svislá instalace
    3 x 4P : pevná : CVS250 svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    9 modul(y) : CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    9 modul(y) : CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    11 modul(y) : CVS250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    11 modul(y) : CVS250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    9 modul(y) : NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    9 modul(y) : NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    11 modul(y) : NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    11 modul(y) : NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    10 modul(y) : CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    10 modul(y) : CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    13 modul(y) : CVS250 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    13 modul(y) : CVS250 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    10 modul(y) : NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    10 modul(y) : NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    13 modul(y) : NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    13 modul(y) : NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    podmínky použití kabelových svazků
    Potřebujete další desku (1M výška) když je instalace zařízení v svislá
    výška
    150 mm
    hmotnost přístroje
    0,84 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Mounting plate for vertical fixed NSX250 with rotary handle (Verze 1.0)
    M.PL.V.FIXED NS250 ROT. (Verze 1.0)
    Datum 1.8.13
    Velikost 255.1 KB
    Datum 1.8.13
    Velikost 482.8 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.pl. V. fixed NS250 rot. (Verze 00)
    Datum 25.5.18
    Velikost 5.2 MB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.