Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus-G System-mont. panel pro záskok zdrojů NSX-INS250 s otoč.rukojetí

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Compact : pevná INS250 záskok zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace
    Compact : pevná INV250 záskok zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace
    Compact : pevná INS250 záskok zdrojů - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Záskok zdrojů : pevná NSX100...250 záskok zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace
    popis pólů
    1 x 3P : pevná : NSX100...250 záskok zdrojů svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS250 záskok zdrojů svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INV250 záskok zdrojů svislá instalace
    1 x 4P : pevná : NSX100...250 záskok zdrojů svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS250 záskok zdrojů svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INV250 záskok zdrojů svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    10 modul(y) : INS250 záskok zdrojů, přední připojení v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    10 modul(y) : INS250 záskok zdrojů, přední připojení v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    10 modul(y) : INV250 záskok zdrojů, přední připojení v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    10 modul(y) : INV250 záskok zdrojů, přední připojení v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    11 modul(y) : NSX100...250 záskok zdrojů, přední připojení v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    11 modul(y) : NSX100...250 záskok zdrojů, přední připojení v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    podmínky použití kabelových svazků
    Potřebujete další desku (1M výška) když je instalace zařízení v svislá
    výška
    200 mm
    hmotnost přístroje
    1,37 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Mounting plate for NSX-INS250 source changeover with rotary handle (Verze 1.0)
    M.PL.NS-INS250 CHANGEOVER ROT. (Verze 1.0)
    Datum 8.8.13
    Velikost 772.7 KB
    Datum 8.8.13
    Velikost 633.2 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.pl. NS-INS250 changeover rot. (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 1.5 MB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.