Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus - G System - montážní panel pro vertik. NSX - INS630 pevný s páčkou

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Easypact : pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná INS320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS500...630 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV320...400 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INV500...630 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Easypact : pevná CVS630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    popis pólů
    1 x 3P : pevná : NSX400 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : NSX630 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : CVS400 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : CVS630 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS320...400 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INS500...630 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INV320...400 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : INV500...630 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : NSX400 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : NSX630 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : CVS400 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : CVS630 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS320...400 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INS500...630 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INV320...400 svislá instalace
    1 x 4P : pevná : INV500...630 svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm
    Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    12 modul(y) : CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    12 modul(y) : CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    12 modul(y) : CVS630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    12 modul(y) : CVS630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    10 modul(y) : INS320...400, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    10 modul(y) : INS320...400, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    12 modul(y) : INS500...630, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    12 modul(y) : INS500...630, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    10 modul(y) : INV320...400, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    10 modul(y) : INV320...400, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    12 modul(y) : INV500...630, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    12 modul(y) : INV500...630, přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    12 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    12 modul(y) : NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    12 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    12 modul(y) : NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    13 modul(y) : CVS400 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    13 modul(y) : CVS400 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    13 modul(y) : CVS630 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    13 modul(y) : CVS630 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    14 modul(y) : NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    14 modul(y) : NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    14 modul(y) : NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    14 modul(y) : NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , přímý s dlouhým krytem svorek v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
    podmínky použití kabelových svazků
    Potřebujete další desku (1M výška) když je instalace zařízení v svislá
    výška
    350 mm
    hmotnost přístroje
    0,78 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Mounting plate for vertical fixed NSX-INS-INV630 with toggle, in duct W = 250 mm (Verze 1.0)
    M.PL.V.FIX.NS-INS630 TOG.W250 (Verze 1.0)
    Datum 30.7.13
    Velikost 155.3 KB
    Datum 30.7.13
    Velikost 379 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.plate V. fix. NS-INS630 tog. W250 (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 2.5 MB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.