Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

03120 Schneider Electric

Zobrazit vše Prisma Plus

Prisma Plus - 03120

Funkční jednotky

03120 Schneider Electric
Zobrazit vše Prisma Plus
Prisma Plus - 03120
Funkční jednotky

Prisma Plus - G System - montážní panel pro ISFT 160

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Fupact : pevná ISFT100 - řízení: rukojeť držáku pojistek - svislá instalace
    popis pólů
    5 x 3P : pevná : ISFT100 svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    7 modul(y) : ISFT100, přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    7 modul(y) : ISFT100, přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    výška
    300 mm
    hmotnost přístroje
    0,98 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Russian
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.PL.V.ISFT100 (Verze 1.0)
    Datum 26.11.13
    Velikost 87.6 KB
    Datum 26.11.13
    Velikost 251.9 KB
    Mounting plate for vertical ISFT100 (Verze 1.0)
    Datum 19.5.14
    Velikost 120.8 KB
    Datum 19.5.14
    Velikost 17.4 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Mounting plate vertical ISFT 100 (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 1.5 MB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.2.19
    Velikost 0
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.2.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.