Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus - G System - montážní panel pro ISFT 250

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Fupact : pevná ISFT160 - řízení: rukojeť držáku pojistek - svislá instalace
    Fupact : pevná ISFT160 - řízení: rukojeť držáku pojistek - vodorovná instalace
    popis pólů
    4 x 3P : pevná : ISFT160 svislá instalace
    1 x 3P : pevná : ISFT160 vodorovná instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Rozvaděč Pack - šířka 600 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    8 modul(y) : ISFT160, přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    8 modul(y) : ISFT160, přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    6 modul(y) : ISFT160, přímé v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    6 modul(y) : ISFT160, přímé v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    6 modul(y) : ISFT160, přímé v 600 mm Šířka rozvaděč Pack
    výška
    300 mm
    hmotnost přístroje
    1,18 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Mounting plate for ISFT160 (Verze 1.0)
    Datum 19.5.14
    Velikost 57.1 KB
    Datum 19.5.14
    Velikost 176.6 KB
    Mounting plate for ISFT160 (Verze 1.0)
    Datum 6.3.19
    Velikost 101.9 KB
    Monting plate for ISFT160 (Verze 1.0)
    Datum 26.11.13
    Velikost 405.8 KB
    Datum 26.11.13
    Velikost 254.2 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Mounting plate for vertical ISFT, 100-160A (Verze 00)
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.