Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus - G System - přechodová deska - G - 400A

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    typ produktu nebo součásti
    Izolovaná deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Měřiče výkonu : elektroměr kWh - svislá instalace
    popis pólů
    2 x 4P : elektroměr kWh svislá instalace
    3 x 2P : elektroměr kWh svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
    Rozvaděč Pack - šířka 555 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    9 modul(y) : elektroměr kWh v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    9 modul(y) : elektroměr kWh v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    9 modul(y) : elektroměr kWh v 650 mm Šířka skříň
    9 modul(y) : elektroměr kWh v 555 mm Šířka rozvaděč Pack
    6 modul(y) : elektroměr kWh v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    6 modul(y) : elektroměr kWh v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    6 modul(y) : elektroměr kWh v 650 mm Šířka skříň
    6 modul(y) : elektroměr kWh v 555 mm Šířka rozvaděč Pack
    šířka
    600 mm
    hmotnost přístroje
    0,66 kg
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CLASS 2 INSULATING PLATE W600/W650 (Verze 1.0)
    Datum 14.7.18
    Velikost 203.5 KB
    Datum 14.7.18
    Velikost 89 KB
    Prisma Plus - G & P System - Front plate for 1 three-phase meter in duct (Verze 1.0)
    CLASS 2 INSULATING PLATE W600/W650 (Verze 1.0)
    Datum 6.3.19
    Velikost 63.9 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.PL.FOR 2 3PH (Verze 00)
    Datum 18.12.17
    Velikost 1.5 MB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.