Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

03157 Schneider Electric

Zobrazit vše Prisma Plus

Prisma Plus - 03157

Funkční jednotky

03157 Schneider Electric
Zobrazit vše Prisma Plus
Prisma Plus - 03157
Funkční jednotky

Prisma Plus - G System - montážní panel na 2 ELM- G

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    typ produktu nebo součásti
    Montážní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    instalované zařízení
    Měřiče výkonu : elektroměr kWh - svislá instalace
    popis pólů
    3 x 2P : elektroměr kWh svislá instalace
    Doplňky
    popis instalace
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
    Rozvaděč Pack - šířka 555 mm
    pocet vert. modulu (50 mm)
    6 modul(y) : elektroměr kWh v 600 mm Šířka samostatně stojící rozvaděč
    6 modul(y) : elektroměr kWh v 600 mm Šířka nástěnná montáž rozvaděče
    6 modul(y) : elektroměr kWh v 650 mm Šířka skříň
    6 modul(y) : elektroměr kWh v 555 mm Šířka rozvaděč Pack
    výška
    250 mm
    šířka
    600 mm
    hmotnost přístroje
    1,44 kg
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    standardy
    IEC 61439-2
    certifikace výrobku
    ASEFA
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Russian
    • German
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 2.2.19
    Velikost 103.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.PL.FOR 3 1PH METERS (Verze 1.0)
    Datum 13.8.13
    Velikost 138.6 KB
    Datum 13.8.13
    Velikost 272.4 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.PL.FOR 2 3PH (Verze 00)
    Datum 18.12.17
    Velikost 1.5 MB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 8.2.19
    Velikost 0
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.