Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus - G & P System - čelní panel s výřezem 3 výškové dílce - Š=250mm

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Čelní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ čelní desky
    Modulární
    S výřezem
    instalované zařízení
    TeSys : pevná GV3
    TeSys : pevná GV2LE
    TeSys : pevná GV2ME
    TeSys : pevná GV2RTn
    Multi 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A
    Acti 9 : pevná modulární přístroj <= 40 A
    TeSys : pevná GV2L
    TeSys : pevná GV2P
    popis pólů
    4 x 3P : modulární lišta držák : GV2L
    4 x 3P : modulární lišta držák : GV2P
    4 x 3P : modulární lišta držák : GV2RTn
    4 x 3P : modulární lišta držák : GV2ME
    4 x 3P : modulární lišta držák : GV2LE
    3 x 3P : modulární lišta držák : GV3
    Doplňky
    popis rozváděče/skříně
    Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm
    Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
    Skříň - šířka 400 mm, hloubka 400 mm
    umístění připojení
    Přímé připojení
    rozteč 9 mm
    20
    počet 18 mm modulů na řadu
    10
    pocet vert. modulu (50 mm)
    3
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    150 mm
    šířka
    300 mm
    hmotnost přístroje
    0,32 kg
    materiál
    Ocel
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK07 podle EN/IEC 62262
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Modular front plate, 3 modules, W = 250 mm (Verze 1.0)
    MODULAR FRONT PLATE 3M W250 (Verze 1.0)
    Datum 29.7.13
    Velikost 224.6 KB
    Datum 29.7.13
    Velikost 343.5 KB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Système G adapter W250/500 (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 703.4 KB
    System G adaptater W250 (Verze 00)
    Datum 15.2.19
    Velikost 686.4 KB
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.