Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus - G & P System - čelní panel s výřezem 4 výškové dílce - Š=250mm

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma P
    Prisma G
    typ produktu nebo součásti
    Čelní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ čelní desky
    Modulární
    S výřezem
    instalované zařízení
    Multi 9 : pevná modulární přístroj
    Acti 9 : pevná modulární přístroj
    Multi 9 : pevná NG125 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Multi 9 : pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Multi 9 : pevná NG125 NA - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná C120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná C120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Compact : pevná NSA125...160 - řízení: páčka
    Compact : pevná INS40 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS63 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
    Compact : pevná NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná iC120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Acti 9 : pevná iC120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka
    Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
    popis pólů
    1 x 3P : modulární lišta držák : INS100 svislá instalace
    1 x 4P : modulární lišta držák : INS100 svislá instalace
    1 x 3P : modulární lišta držák : INS125 svislá instalace
    1 x 4P : modulární lišta držák : INS125 svislá instalace
    1 x 3P : modulární lišta držák : INS160 svislá instalace
    1 x 4P : modulární lišta držák : INS160 svislá instalace
    1 x 3P : modulární lišta držák : INS40 svislá instalace
    1 x 4P : modulární lišta držák : INS40 svislá instalace
    1 x 3P : modulární lišta držák : INS63 svislá instalace
    1 x 4P : modulární lišta držák : INS63 svislá instalace
    1 x 3P : modulární lišta držák : C120
    1 x 4P : modulární lišta držák : C120
    1 x 3P : modulární lišta držák : iC120
    1 x 4P : modulární lišta držák : iC120
    1 x 3P : modulární lišta držák : NG125
    1 x 4P : modulární lišta držák : NG125
    1 x 3P : modulární lišta držák : NG125 NA
    1 x 4P : modulární lišta držák : NG125 NA
    1 x 3P : modulární lišta držák : NG160
    1 x 4P : modulární lišta držák : NG160
    1 x 3P : modulární lišta držák : NG160 NA
    1 x 4P : modulární lišta držák : NG160 NA
    1 x 3P : modulární lišta držák : NSA125...160
    1 x 4P : modulární lišta držák : NSA125...160
    1 x 3P or 4P : modular rail support : NSXm vertical installation
    pracovní poloha
    Svislá
    Doplňky
    popis rozváděče/skříně
    Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm
    Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
    Skříň - šířka 400 mm, hloubka 400 mm
    umístění připojení
    Přímé připojení
    rozteč 9 mm
    20
    počet 18 mm modulů na řadu
    10
    pocet vert. modulu (50 mm)
    4
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    200 mm
    šířka
    300 mm
    hmotnost přístroje
    0,4 kg
    materiál
    Ocel
    povrchová úprava
    Matný
    Hladký
    stupeň ochrany
    Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK07 podle EN/IEC 62262
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Rozvádece nn Prisma P do 4 000 A (Verze 1.0)
    Datum 16.1.18
    Velikost 103.1 MB
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Verze 4.1)
    Datum 5.10.18
    Velikost 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    MODULAR FRONT PLATE 4M W250 (Verze 1.0)
    Datum 29.7.13
    Velikost 247 KB
    Datum 29.7.13
    Velikost 278 KB
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Modular front plate, 4 modules, W = 250 mm (Verze 1.0)
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Système G adapter W250/500 (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 703.4 KB
    System G adaptater W250 (Verze 00)
    Datum 15.2.19
    Velikost 686.4 KB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.