Czech Republic

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region

Prisma Plus - G & P System - čelní panel pro horiz. NR250 pevný s páčkou

Zobrazit více parametrů >
Přidat k mým produktům Odebrat z mých produktů

  • Základní popis
    řada
    Prisma
    kompatibilní řada
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    typ produktu nebo součásti
    Čelní deska
    příslušenství / náhradní díly
    Instalační příslušenství
    typ čelní desky
    S výřezem
    instalované zařízení
    Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace
    popis pólů
    1 x 4P : montážní deska držák : CVS100...160 vodorovná instalace
    1 x 3P : montážní deska držák : CVS100...160 vodorovná instalace
    1 x 4P : montážní deska držák : CVS250 vodorovná instalace
    1 x 3P : montážní deska držák : CVS250 vodorovná instalace
    pracovní poloha
    Vodorovná
    Doplňky
    popis rozváděče/skříně
    Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm
    Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm
    Rozvaděč Pack - šířka 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    umístění připojení
    Přímé připojení
    pocet vert. modulu (50 mm)
    4
    standardy
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certifikace výrobku
    ASEFA
    počet kusů na sadu
    Sada 1
    výška
    200 mm
    hmotnost přístroje
    0,84 kg
    barva
    Bílá RAL 9001
    Prostředí
    stupeň ochrany IK
    IK07 podle EN/IEC 62262
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a soubory ke stažení

    Jazyk
    • čeština
    • Slovak
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    catalogue Prisma G (Verze 3.1)
    Datum 18.7.18
    Velikost 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Front plate for horizontal NS250, fixed, with toggle (Verze 1.0)
    FR.PL.HZ (Verze 1.0)
    Datum 12.8.13
    Velikost 497 KB
    Datum 12.8.13
    Velikost 743.7 KB
    Front plate for horizontal NS250, fixed, with toggle (Verze 1.0)
    CAD library (Verze 2.0)
    Datum 26.3.18
    Velikost 2.1 GB
    Instalační list
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    M.pl. 3-4 V. fixed NS250 devices (Verze 00)
    Datum 26.5.18
    Velikost 3.7 MB
    Deklarace EU RoHS
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 15.4.19
    Velikost 200 B
    Deklarace REACh
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    Datum 15.4.19
    Velikost 200 B
    Environmentální profil produktu
    Datum
    Velikost
    Přidat do mých dokumentů
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Verze 2.0)
  • Nejčastější technické dotazy

    Nenalezeny žádné výsledky.
    Související časté dotazy jsou kvůli dočasným technickým potížím bohužel nedostupné. Zkuste to znovu později.